??
Selección de modelo CAD
K1175.24012000
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1175 - Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio 120 mm
Lista de materiales
K1175.24012000
BESTKIPP
Referencia
K1175.24012000
FORM
Forma
A
MATERIAL
Material
Aluminio
AUSF
Versión
Muelle abierto
AUSF1
Versión 1
Acabado natural
A
Anchura
40 mm
A1
Separación
mm
B
Longitud
120 mm
B1
Separación
mm
D
Diámetro
0 mm
D1
Diámetro
4 mm
S
Grosor
1.5 mm
F1
1970 N
F2
5420 N
GEW
Poids
0.0399 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245430727
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions